Swagelok® 윤활제
Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.
윤활제 보기Notre large gamme de lubrifiants pour filetages Goop™ accélère et simplifie l’assemblage de raccordements étanches. Les lubrifiants pour filetages Goop Swagelok sont disponibles sous des formes à base d’huile, d’halogénocarbone ou de fluorosilicone. On peut les utiliser avec des matériaux divers et dans toutes sortes d’applications, y compris dans des systèmes sous vide.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Silver Goop s’utilise avec l’acier inoxydable et les alliages haute température. Il empêche l’usure par frottements, contient un agent anti-grippage non fusible, réduit le couple exercé sur les pièces filetées et reste en place entre les surfaces de contact.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’halocarbure s’utilise avec le titane, l’acier inoxydable, l’acier et les alliages à base de nickel. Résistant à l’usure par frottements et à l’humidité, il est chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux.
- Le lubrifiant pour filetage à base d’huile Blue Goop s’utilise avec l’acier inoxydable, le titane, l’aluminium et les alliages de nickel. Il résiste à l’usure par frottements et aux lavages à grande eau qui n’altèrent pas sa couleur bleu foncé.
- Le lubrifiant pour filetage à base de fluorosilicone Vac Goop s’utilise sur les filetages, joints toriques, joints d’étanchéité en verre et parties en métal des systèmes sous vide. Résistant à l’usure par frottements et chimiquement non réactif avec de nombreux matériaux, il se caractérise par une pression de vapeur très faible et limite les problèmes de dégazage.
Vous avez des questions sur les lubrifiants pour filetage ?
Lubricant Categories

Thread Lubricants
Browse thread lubricants that ease assembly of leak-tight connections for a variety of metals and alloys.
Catalogues des lubrifiants
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.

Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.

L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système
L’installation réussie d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.