Rohre und Rohrzubehör
Erhältliche Rohre und Zubehör mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Befestigungssysteme, Montagewerkzeuge, manuelle Vormontagewerkzeuge, Rohrbiegevorrichtungen, Handrohrbieger sowie Werkzeuge für das Schneiden und die Vorbereitung von Rohren
- Edelstahl 304 oder 316
- Polypropylen, Edelstahl 303, 304, oder 316, Kohlenstoffstahl, Rohrschelle aus Edelstahl 316 mit Polypropylen-Polster, Körperwerkstoffe aus Polyamid, CF8M
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Vormontagewerkzeuge — Manuelles Vormontagewerkzeuge — Vormontagewerkzeuge
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffRohr-ADLängeBiegeradiusMS-ST-1210 - - - - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-1010GA - 5/8 Zoll - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - MS-ST-400GA - 1/4 Zoll - - MS-ST-600GA - 3/8 Zoll - - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-810GA - 1/2 Zoll - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden