Modules de commutation et d’étalonnage Swagelok®
Les modules de commutation et d’étalonnage sont des sous-systèmes prêts à monter hautement configurables construits avec des composants de plateforme modulaire. Ils effectuent le conditionnement final des échantillons avant l’analyse et permettent à un utilisateur de sélectionner jusqu’à dix lignes d’échantillonnage et deux lignes d’étalonnage à l’aide du système de sélection d’échantillonnage Swagelok.
Parler à un spécialisteLe module de commutation et d’étalonnage (MCE) permet de commuter entre plusieurs échantillons et conditions du process, et de sélectionner les lignes de process à analyser. Le MCE préconditionne l’échantillon en contrôlant les paramètres de celui-ci – pression, température, débit, degré de filtration – avant son entrée dans l’analyseur. Une boucle d’écoulement intégrée assure des délais d’acheminement réguliers vers l’analyseur dans l’ensemble des lignes et élimine tout bras mort ou toute possibilité de contamination entre les lignes.
Le MCE est assemblé sur la plate-forme modulaire Swagelok et utilise des sélecteurs d’échantillonnage (SSV) Swagelok, ce qui permet à l’utilisateur de choisir la configuration requise pour le système considéré. Le modèle standard accepte jusqu’à dix fluides de process et deux fluides d’étalonnage (liquides ou gaz). Le MCE a pour fonction principale de conditionner et de sélectionner des lignes de process, ou de sélectionner une ligne d’étalonnage pour l’analyse. Le système sélectionne un fluide pour l’analyse en réponse à un signal pneumatique provenant d’une source externe, laquelle est en général l’analyseur. Le signal ouvre la vanne double arrêt et purge SSV correspondant à la ligne qui contient le fluide à analyser.
Le MCE Swagelok offre plusieurs avantages supplémentaires, notamment :
- Des configurations diverses de conditionnement des échantillons permettant de répondre aux exigences des applications
- Une option d’étalonnage manuel qui permet à l’opérateur d’étalonner l’analyseur à tout moment
- Une identification des lignes à l’aide d’un code de couleurs : bleu pour les entrées des lignes de process, orange pour les lignes d’étalonnage, vert pour les dérivations et blanc pour les sorties
- Un espace d’air ventilé qui écarte tout danger d’un mélange de l’air du circuit pneumatique avec le fluide sous pression du système
- Une conception modulaire qui facilite la maintenance
- Une dérivation optionnelle permettant des débits élevés – et donc des délais d’acheminement raccourcis – vers le MCE
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Catalogues des modules de commutation et d’étalonnage
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Konfigurierbare, mit Swagelok MPC-Produkten (modulare Plattformkomponenten) gebaute EinheitZur Durchführung der letzten Probenaufbereitung vor der AnalyseVerwendet das Swagelok Probenumschaltsystem (Serie SSV), um aus bis zu 10 Proben- und 2 Kalibrierungsströmen auszuwählen
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.