Swagelok®-Rohrleitungen
Wählen Sie Rohrleitungen, die den Herausforderungen praktisch jeder Branche oder Anwendung für Ihr Fluidsystem gewachsen sind.
Hilfe bei der Auswahl von RohrleitungenSwagelok liefert oder beschafft die folgenden Rohre, basierend auf spezifischen Werkstoffeigenschaften, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Edelstahlrohre
Nahtlose Edelstahlrohre in Instrumentenqualität sind in metrischen und zölligen Abmessungen erhältlich. Sie sind chemisch gereinigt und passiviert nach ASTM G93 Level A und CGA 4.1 sowie TCC-gereinigt nach ASTM A632-S3. Außerdem können geschweißte Edelstahlrohre mit Swagelok-Komponenten verwendet werden.
Edelstahlrohre für ultrahochreine und hochreine Anwendungen
Diese Rohre bestehen aus Edelstahl 316L und werden strengen chemischen Reinigungs- und Passivierungsverfahren sowie einer TCC-Reinigung unterzogen, um einen extrem hohen Reinheitsgrad zu erreichen. Erhältlich in Größen von 1/8 bis 2 Zoll und 6 bis 18 mm, sind sie ideal für Anwendungen, die höchste Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Für eine einfache und zuverlässige Montage sind die Rohrenden zudem für das Orbitalschweißen vorbereitet.
Geschweißte Edelstahlrohre 304 oder 304L
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 304 oder 304L und Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufen | Bis 8160 psig |
| Größen | 1/8 bis 1 Zoll Außendurchmesser |
| Kennzeichnung | Größe, Werkstoff, Spezifikation und Schmelznummer |
Konus-/Gewinderohre — Serie IPT
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 hergestellt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und sind für mittlere bis hohe Drücke ausgelegt. Sie halten Drücken bis zu 1378 bar (20.000 psig) bzw. bis zu 4134 bar (60.000 psig) stand.
Rohre für mittleren Druck — Serie FK
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 oder 316L hergestellt und sind sowohl in 1/8 Härte als auch in dickwandiger und weichgeglühter Ausführung erhältlich. Sie sind in Längen bis zu 20 Fuß und in metrischen Längen bis zu 6 m erhältlich und für die Kompatibilität mit Mitteldruck-Verschraubungen von Swagelok ausgelegt. Die kaltgezogenen Rohre in 1/8 Härte bieten eine erhöhte Werkstofffestigkeit, die eine geringere Wanddicke und eine verbesserte Durchflusskapazität ermöglicht. Jedes Rohr ist zur leichten Identifizierung deutlich mit Angaben zu Größe, Werkstoff, Bearbeitung und Schmelznummer gekennzeichnet.
Spezifikationen
Dickwandig, weichgeglüht
| Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0134 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,188 Zoll Wandstärke |
Kaltgezogen, 1/8-Härte
| Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
| Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,065 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,109 Zoll Wandstärke |
Hochdruck-Rohre — Serie Sno-Trik
Vorgefertigte konische Rohrlängen aus gehärtetem oder weichgeglühtem Material sind in Längen von 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll) erhältlich. Die Rohrlängen werden hochpräzise mit Konuswerkzeugen vorbereitet und weisen eine hohe Oberflächengüte auf.
Spezifikationen
| Werkstoff | Edelstahl 316 |
| Druckstufen | 1034 bar (15.000 psig) |
| Gehärtete Rohre | 4134 bar (60.000 psig) |
| Weichgeglühte Rohre | 2067 bar (30.000 psig) |
| Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,125 Zoll Wandstärke 9/16 Zoll Außendurchmesser, 0,187 Zoll Wandstärke |
Ummantelte Rohre und isolierte Rohre
Ummantelte Rohre von Swagelok® bieten besseren Schutz vor galvanischer und atmosphärisch bedingter Korrosion. Isolierte Rohre von Swagelok werden in Anwendungen wie Dampfversorgung, Kondensatrückführung sowie Gas- und Flüssigkeitstransport eingesetzt, bei denen Witterungsbeständigkeit und Energieeinsparung wichtig sind. Mit den isolierten Rohren von Swagelok steht eine kostengünstige Alternative zur nachträglichen Isolierung von Rohrsystemen mit kleinen Durchmessern zur Verfügung.
Spezifikationen ummantelter Rohre
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit PVC-Mantel |
| Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 351 bar (5100 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 121 °C (250 °F) |
Spezifikationen isolierter Rohre
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit Glasfaserdämmung und PVC-Mantel |
| Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 337 bar (4896 psig) Metrische Rohre: Bis 403 bar (5849 psig) Maximale Prozesstemperatur: 204 °C (400 °F) |
Ummantelte, vorisolierte Rohrbündel — mit elektrischer oder Dampfbegleitheizung
Die vorisolierten Rohrbündel mit Begleitheizung von Swagelok gewährleisten zuverlässig konstante Prozesstemperaturen in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Analyse- und Prozesstechnik, einschließlich Impuls-, Proben- und Prozessleitungen. Die parallele Konfiguration—Prozess- und Heizleitungen verlaufen innerhalb des Bündels parallel—ermöglicht es, alle Rohre bis zu einer Größe von 3/4 Zoll oder 12 mm mit einem Radius von nur 20,3 cm (8 Zoll) zu biegen, wodurch das Bündel vor Ort einfacher zu verlegen und anzuschließen ist als verkabelte Bündel.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L, Kupfer oder PFA mit PVC- oder Urethan-Mantel |
| Größen | 1/8 bis 3/4 Zoll; 6 bis 12 mm |
| Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 751 bar (10.900 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 104 °C (220 °F) |
Rohre mit elektrischer Begleitheizung
Elektrisch beheizte Rohrbündel von Swagelok sorgen für konstante Temperaturen in langen, kontinuierlichen Impuls- und Probenleitungen zum Schutz vor Einfrieren, zur Temperaturerhaltung bis 121 °C (250 °F) oder zur Viskositätskontrolle.
Rohre mit Dampfbegleitheizung
Leichte Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden üblicherweise zum Frostschutz von Impulsleitungen für Instrumente und Transportleitungen für Analysegeräte verwendet, um die Temperaturen in Prozessleitungen mit kleinem Durchmesser zwischen 10 und 93 °C (50 und 200 °F) zu halten. Schwere Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden in der Regel zur Aufrechterhaltung höherer Prozesstemperaturen von 93 bis 204 °C (200 bis 400 °F) oder zur Viskositätskontrolle eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen u. a. Impuls-, Proben- und Prozessleitungen.
Haben Sie Fragen zur Auswahl oder Verfügbarkeit von Rohrleitungen?
Rohrleitungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Edelstahl 316 / 316L und 304 / 304L; Standard-Instrumentierungsrohre; Größen 3 bis 25 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Edelstahl 316L; Ultrahochreine, Koaxial-, chemisch gereinigte und passivierte und thermocouple-gereinigte Rohre; Enden zum Orbitalschweißen vorbereitet; Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Mit Größe, Werkstoff, Spezifikationen und Schmelzcode gekennzeichnet
6-moly seamless tubing provides pitting and crevice corrostion resistance in aggressive chloride-bearing media with higher strength than traditional austenitic stainless steels. Sizes include 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, and 1 in. and 6, 8, 10, 12, 20, and 25 mm outside diameter.
Merkmale:Rohrgrößen von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1/2 Zoll aus Edelstahl 316/316L und Kupfer erhältlich; Nahtlose und geschweißte Rohre aus Edelstahl erhältlich; Ummantelungen aus Thermoplastik-Polyurethan oder PVC schützen das Rohr vor externer Korrosion und Abrieb; Glasfaserisolierung verringert Wärmeverlust und schützt das Personal.
Einfache Installation vor Ort; Rohrgrößen 6 bis 12 mm und 1/8 bis 3/4 Zoll (nahtlose oder geschweißte Rohre) ; Rohre aus Edelstahl 316 / 316L, Kupfer und PFA
3 bis 25 mm AD; Edelstahl mit Titanlegierung; EN 10216-5
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.