text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

型番: SS-QC6-B-600K2

仕様

属性
空気混入量 1 cm3
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
最大Cv 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC6
特殊用スリーブ Orange Keyed Sleeve
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ボディ

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

型番: SS-QC6-B-600K2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ボディ
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC6-B-600K2 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Orange Key

属性
空気混入量 1 cm3
ボディ材質 316 Stainless Steel
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3/8 in.
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
最大Cv 0.5 - If coupled with a DESO stem, 0.9 - If coupled with a SESO stem
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorocarbon FKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C
最高使用圧力(室温での接続時) 1500 PSIG @ 70 °F /103 BAR @ 21 °C
最高使用圧力(室温での切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
シリーズ QC6
特殊用スリーブ Orange Keyed Sleeve
スピリッジ(流体流出量) 1 cm3
試験 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - 製品を見る
B-QC4-B-2PM 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC4-B-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC4-B-4MT 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
B-QC4-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC4-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC4-B-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-B-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC6-B-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC6-B-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC6-B-6PF 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC6-B-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
B-QC8-B-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-QC8-B-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QC8-B-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400IS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-400-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-QC4-B-4FT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFJA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMEP 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。