Swagelok®中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブ(IPTシリーズ)
Swagelokブロック・バルブ/ブリード・バルブ IPTシリーズは、トラニオン型ボール・バルブです。使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。
IPTシリーズ・バルブについて問い合わせるSwagelok®中圧用ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズを使用すると、システム内の流体を遮断して二次側の部品に流れ込むのを防止し、バルブの二次側に残った流体を排出することが可能です。ダブル・ブロック/ブリード構成のIPTシリーズ・バルブは、二重で確実に遮断するため、二次側のシステムにおけるMRO業務、サンプリング、リーク検査といった重要な作業を安全に行うことができます。
ブロック/ブリード・バルブ IPTシリーズの最高使用圧力は137.8 MPaで、材質は316ステンレス鋼と2507スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼の両方があり、2タイプの構成があります:
- シングル・ブロック/ブリード(ニードル/ニードル)
- ダブル・ブロック/ブリード(ボール/ニードル/ボールまたはニードル/ニードル/ニードル)
IPTシリーズのトラニオン型ボールにより、システムの減圧や再加圧を行っても、使用圧力範囲内で一貫したシールを実現し、信頼性の高い操作で制御システムの作動を改善することができます。V型ステムを備えたIPTシリーズ・ニードル・バルブは、ブロック・バルブ間のベント・ポートを制御します。
仕様
| 最高使用圧力 | 137.8 MPa |
| 最高使用温度 | 121°C |
| エンド・コネクション・タイプ(サイズ) | NPTめねじ(1/4~1 インチ) 中圧用コーン&スレッド(1/4~1 インチ) 高圧用コーン&スレッド(1/4 インチ、3/8 インチ、9/16 インチ) Swagelokミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ(1/4~3/4 インチ) |
バルブの選定にサポートが必要ですか?
IPTシリーズ中圧用ダブル・ブロック/ブリード・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
関連資料/コラム記事
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス
伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。