Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — 90° Elbows
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-16-TSW-9 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Straights
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-16-TSW-6 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-4-TSW-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-7-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/8 in. Female NPT SS-4-TSW-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-6-TSW-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Male NPT SS-6-TSW-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-7-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Female NPT SS-8-TSW-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Male NPT SS-8-TSW-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-7-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Female NPT SS-8-TSW-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Female NPT -
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Tees
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-3 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld SS-4-TSW-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-6-TSW-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Tube Socket Weld 3/8 in. Tube Socket Weld SS-8-TSW-3 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden