Vannes
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 25 mm (1/16 à 2 po)
- –200°C (–325°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable 316, 316 ou 316L VIM-VAR, laiton, acier inoxydable avec revêtement de Xylan®, acier inoxydable, PTFE, acier inoxydable 316L VAR, PCTFE, élastomère fluorocarboné FKM, laiton chromé gris-argent, alliage 400, PEEK, polypropylène, acier inoxydable 302, PFA, acier au carbone, kalrez, nylon, alliage C-276, elgiloy, éthylène propylène, résine phénolique, acier inoxydable 304, acier inoxydable 316 recuit pour gaz acides, acier inoxydable CF3M, polyimide
- 3,4 bar (50 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Check Valves — Spare Parts and Accessories — C Series Seal Kit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2VI90-4C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - VI70-4C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - VI70-8C-K4 Fluorocarbon FKM - - - - T-4C-K4 PTFE - - - - VI70-8CP-K4 Fluorocarbon FKM - - - - KZ75-8C-K4 Kalrez - - - - EP70-4C-K4 Ethylene Propylene - - - - KZ75-4C-K4 Kalrez - - - - K-FCBR-90-OR-908 Fluorocarbon FKM - - - - K-FCBR-90-OR-906 Fluorocarbon FKM - - - - -
Clapets anti-retour — Pièces détachées et accessoires — C Series Spring Kit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2302-4C-K2-10 302 Stainless Steel - - - - 302-8C-K2-1/3 302 Stainless Steel - - - - 302-8C-K2-1 302 Stainless Steel - - - - -
Clapets anti-retour — Pièces détachées et accessoires — C Series Poppet Kit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4C-K3 316 Stainless Steel - - - - -
Clapets anti-retour — Pièces détachées et accessoires — CH Series Spring Kit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2302-13K-CH16-1 302 Stainless Steel - - - - 302-13K-CH8-1 302 Stainless Steel - - - - 302-13KCH8-1/3 302 Stainless Steel - - - - -
Clapets anti-retour — Pièces détachées et accessoires — Deflector Cap
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2P-4CP4-K12-GR - 1/4 in. Male NPT - - P-4CP4-K12-RD - 1/4 in. Male NPT - - P-8CP4-K12-GR - 1/2 in. Male NPT - - -
Clapets anti-retour — Pièces détachées et accessoires — CH Series Seal Kit
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-3K-CH16-VI Fluorocarbon FKM - - - - SS-3K-CH4-KZ Kalrez - - - - SS-3K-CH8-VI Fluorocarbon FKM - - - - SS-3K-CH4-VI 316 Stainless Steel - - - - SS-3K-CH8-EP Ethylene Propylene - - - - SS-3K-CH8-KZ Kalrez - - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires