text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne à membrane

Vannes à membrane Swagelok®

Les vannes à membrane Swagelok améliorent l’efficacité du système et arrêtent efficacement l’écoulement du fluide en limitant les zones de rétention et en facilitant la purge grâce à un passage d’écoulement intégralement balayé. Ces vannes à longue durée de vie sont proposées dans plusieurs tailles, matériaux et configurations afin de pouvoir répondre aux besoins de systèmes utilisés dans des applications haute pureté et très haute pureté.

Voir des vannes à membrane

Swagelok propose des vannes à membrane de différentes tailles, fabriquées dans plusieurs matériaux et aux configurations diverses pour répondre aux besoins des applications haute pureté et très haute pureté. Ces vannes ont des coefficients de débit qui vont de 0,20 à 13. Avec un passage d’écoulement intégralement balayé et une structure résistante à la corrosion, elles sont le produit idéal pour les applications dans lesquelles la propreté est primordiale. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs modes d’actionnement : manuel, pneumatique ou électrique.

Les vannes à membrane Swagelok peuvent être utilisées pour des applications diverses – dépôt par couche atomique, systèmes à gaz modulaires aux débits élevés, immersion à haute température, applications très haute pureté nécessitant des composants en fluoropolymère.

  • Les vannes à membrane sans ressort Swagelok pour systèmes à gaz modulaires sont faciles à installer, fournissent une indication visuelle du sens de l’écoulement et sont dotées d’un siège conçu pour améliorer la stabilité thermique
  • Robustes, polyvalentes et durables, les vannes à membrane pour gaz en vrac Swagelok peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d’obturation haute pureté, de distribution de gaz en vrac et d’isolement
  • Les vannes à membrane Swagelok pour immersion à haute température peuvent être entièrement immergées dans un milieu très pur et très chaud, ce qui en fait un produit parfaitement adapté aux applications de dépôt par couche atomique et de distribution des gaz précurseurs
  • Les vannes à membrane en fluoropolymère très haute pureté Swagelok offrent une solution robuste pour la distribution de produits chimiques très haute pureté, d’eau désionisée ou de produits chimiques en vrac

Vous avez des questions sur les vannes à membrane ?

Contacter des spécialistes locaux

ダイヤフラム・バルブのカテゴリー

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブ、DHシリーズ

サーマル・イマージョン・ダイヤフラム・バルブは、原子層蒸着(ALD)/プリカーサー供給アプリケーションなどの高温プロセスに適しています。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ダイヤフラム・バルブのメンテナンスを行う際の交換用部品/アクセサリー(ダイヤフラム・キット、シール・キット、ステム・キット、アクチュエーター交換キットなど)を幅広く取り揃えています。

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

バルク・ガス供給用ダイヤフラム・バルブ、LDシリーズ

大流量アプリケーション向けのダイヤフラム・バルブは、超高純度締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用など、さまざまなニーズに応えます。

マルチ・バルブ・マニホールド

マルチ・バルブ・マニホールド

ダイヤフラム・バルブを使用したマルチバルブ・マニホールドは、信頼性の高いパフォーマンスを発揮し、高純度かつ精密な流体制御を実現します。

超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ

超高純度 / 高圧用ダイヤフラム・バルブ、DPHシリーズ

超高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、さまざまなサイズ、材質、形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

超高純度用フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブ、DRPシリーズ

フルオロポリマー・ダイヤフラム・バルブは、流路から障害物を一掃したデザインで応力や流体のコンタミネーションを最小限に抑えると同時に、超高純度薬液システムのパフォーマンスおよび耐久性を最大限に高めます。

超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ

超高純度用大流量ダイヤフラム・バルブ、DFシリーズ

大流量用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブは、長いサイクル・ライフを実現します。スプリングやねじを使用していないため清浄度が向上し、流路から障害物を一掃したデザインを採用することでパージ性を強化しています。

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブ、DPシリーズ

超高純度用締め切り型ダイヤフラム・バルブには、ストレート型(手動式アクチュエーター付き)、マルチポート、集積型(MSM)(一体型アクチュエーター付き)があります。

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

集積化ガス・システム用スプリングレス・ダイヤフラム・バルブ、1.125インチ、DEシリーズ

本バルブは、スプリングレス構造を採用し、信頼性およびパフォーマンスの向上を図っています。集積化ガス・システムのオペレーションの効率化に最適です。

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ

高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブは、ステムの先端がソフト・シート(プラスチック製)の変形を最小限に抑えるよう設計されており、繰り返し締め切ることが可能です。底部取り付けまたはパネル取り付けを選ぶことができます。

Catalogues des vannes à membrane

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.