Swagelok® 용접 피팅
Swagelok 용접 피팅은 초고순도, 특수 세정, 산업용 환경에서 유체 시스템 효율과 안전을 유지하는 데 필요한 일관적인 강도와 수명을 제공합니다.
모든 용접 피팅 보기Swagelok은 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 크기, 형상, 재질의 광범위한 용접 피팅을 공급합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 고순도 및 일반 산업용 튜브 맞대기 용접 피팅, 소켓 용접 피팅, 용접 어댑터, 해저용 용접 피팅이 있습니다. 미니어처 Swagelok Micro-Fit® 피팅은 좁은 공간에 적합한 컴팩트 디자인으로 더 큰 피팅과 같은 유량과 서비스 등급을 제공합니다.
1/8~1인치 및 6~18 mm 크기에 316, 316L, 316L VAR, 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질로 공급되는 튜브 맞대기 용접 피팅은 정밀한 정렬과 균일한 튜브 벽을 제공하도록 설계되었으며, 파이프 소켓 용접 피팅은 극한 조건에서 긴 수명을 보장하도록 두꺼운 벽을 제공합니다. 용접할 피팅, 파이프, 튜빙 재질의 선택이 매우 중요합니다. 동일한 재질을 사용하면 같은 팽창 계수가 보장되며, 용접 불량, 진원도 이탈 또는 좋은 용접에 방해가 되는 치수 변화가 발생할 확률이 줄어듭니다.
용접 피팅 카테고리

고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅
Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅은 미니어처화가 필요한 시스템에 적합하며, 더 큰 용접 피팅과 동등한 유량과 사용 등급을 제공합니다.
용접 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para Soldar
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Nuestra selección, incluye:
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
- Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
- Accesorios para Soldadura Subacuática
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Accesorios Adaptadores para Soldar