Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브
Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.
볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션
Swagelok 볼 밸브는 비산 누출 및 누설을 제어하며, 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 종류가 있습니다.
Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질을 선택할 수 있습니다.
Swagelok은 다음과 같이 다양한 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브를 공급합니다.
- Swagelok® GB 시리즈 관통 유로형 볼 밸브는 6000 psi(413 bar)의 작동 압력에서 대유량을 제공하는 동시에, 설치를 간소화하고, 재작업 필요성을 최소화하도록 설계되었습니다
- Swagelok® 중압 더블 블록 & 블리드 밸브(IPT 시리즈)는 전체 압력 범위에 걸쳐 일관적인 밀폐력을 제공하는 트러니언 스타일 볼 구조를 채택하여, 신뢰할 수 있는 확실한 작동 기능을 통해 시스템의 개폐 능력을 높여줍니다
- Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(CTB 시리즈)는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 간결한 디자인으로 저 토크 1/4 회전 작동 기능을 제공합니다
- Swagelok® 중압 트러니언 스타일 볼 밸브(FKB 시리즈)는 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 양압 차단 기능을 제공하며, 씰 마모를 줄이는 첨단 구조가 특징입니다
- Swagelok® 다목적 볼 밸브(SK 시리즈)는 최대 6000 psig(413 bar)의 애플리케이션에서 저 토크 1/4 회전 작동 기능을 제공합니다. API 624 기준 누출 저감(Low-E) 인증도 제공 가능합니다.
하지만, 어떻게 올바른 선택을 할 수 있습니까?
STAMPED 방식을 사용하여 애플리케이션에 최적인 Swagelok® 60 시리즈 볼 밸브를 선택하는 방법을 알아보십시오.
추가 밸브 비디오 보기
Ball and Plug Valve Categories

Full-Flow Ball Valves, GB Series
Mechanically locked end screw design with versatile bodies, these full-flow ball valves achieve bidirectional flow, high flow rates, and corrosion resistance.

Medium-Pressure Double Block and Bleed Valves, IPT Series
Provide reliable sealing across pressures up to 20 000 psig with medium-pressure double block and bleed valves that allow for double positive isolation.

Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, CTB Series
Compact Swagelok® CTB series trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation and provide positive shutoff in medium-pressure applications.
Medium-Pressure Trunnion-Style Ball Valves, FKB Series
Swagelok® FKB series medium-pressure trunnion-style ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff.
Multipurpose Ball Valves, AFS Series
Use PTFE-coated stainless steel ball valves for high-pressure, high-flow applications, including hydrogen and CNG. Manual and ISO 5211-compliant pneumatic actuators.

Multipurpose Ball Valves, SK Series
Swagelok® SK series multipurpose ball valves offer low-torque, quarter-turn operation in a compact design, providing positive shutoff in applications up to 6000 psig.

One-Piece Instrumentation Ball Valves, 40G and 40 Series
One-piece instrumentation ball valves are ideal for high-pressure applications. Reliable, durable, various actuator options, flow path, and handle.

Plug Valves
Swagelok plug valves provide low-torque, quarter-turn operation in a simple, compact design that provides positive shutoff of forward flow.

Spare Parts and Accessories
Ensure performance and longevity with high-quality spare parts and accessories, designed for optimal compatibility with ball, quarter-turn, and plug valves.

Three-Piece Process/Instrumentation Ball Valves, 60 Series
Instrumentation ball valves have 2 and 3-way options, quarter-turn actuation and API 641 low emissions certification. Available with pneumatic and electric actuators.

Three-Piece Trunnion-Style Ball Valves, 83 and H83 Series
Trunnion ball valves offer a max-flow design with low torque, 2 or 3-way flow patterns, working pressure up to 10 000 psig and API 641 low emissions certification.
볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
The full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Flow coefficients (Cv) from 4.0 to 13.8; Fractional and metric Swagelok tube fittings; ISO and NPT pipe end connections available; 316 stainless steel body and end connections; Manual and pneumatic actuation
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Features: Quarter-turn operation and full flow design; Light in weight; High-purity PFA material with low extractables for chemical resistance; 1/4 in. Swagelok® PFA tube fitting end connections for consistent performance
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화
비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.