Schweißfittings — Schweißadapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/2 bis 1 Zoll
- Gerade Verschraubung
- Edelstahl 316
- –20 bis 1.000°F (–28 bis 537°C)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-16-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-6TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MPW-A-8TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ パイプ突き合わせ溶接 1/2 インチ チューブ差し込み溶接 SS-8-MTW-A-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ差し込み溶接
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間