Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Перепускные клапаны — Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплект уплотнений
Предлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok.
Proportional Relief Valves, R Series
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BU-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
EP-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
KZ-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
NE-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-R4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL3-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-EP | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
SS-3K-RL4-VI | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
VI-R3A-K2 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.