Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 6 mm (1/16 y 1/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 68,9 bar (1000 psig) a 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Needle and Metering Valves — Metering Valves, S, M, and 31 Series — Straight Pattern, Medium-Flow
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-6MG-MM Silver-Mist Chrome-Plated Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-4MG-MH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6MG-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-6MG-MM-MH 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-MGVR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-MGVR4-MH 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-2MG-MH 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-31RF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT SS-31RS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-31RS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-4MG 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4MG2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT SS-4MG-VCR 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR B-4MG Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-2MG 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-2MG4 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT SS-6MG-MM-BU 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Angle Pattern, Medium Flow
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-2MA Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting B-2MA4 Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT SS-4MA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-4MA2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT SS-2MA 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-31RS4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6MA-MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-4MA-MH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Straight Pattern, Low-Flow
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-SS4 Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS1-VH 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS2-VH 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS3MM 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting SS-SS4-KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS4-VH 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS6MM-VH 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-SVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut SS-SVR4-VH 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-SVR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR SS-SS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting B-SS2 Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting B-SS6MM Silver-Mist Chrome-Plated Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Angle Pattern, Low Flow
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-SS1-A Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting B-SS2-A Silver-Mist Chrome-Plated Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SM2-S2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS1-A 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-SS4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Double Pattern, Low-Flow
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SS2-D 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas