Swagelok® Polyethylene Core Hose
Swagelok's polyethylene core hose is FDA compliant, key for use in food, dairy, and water applications.
Contact a Specialist to Learn MoreThe 7P series hose has a polyethylene core material compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51. Internal fiber reinforcement enhances hose pressure rating. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Specifications
Materials | Core: Smooth-bore polyethylene Reinforcement: Fiber braid Cover: Non-perforated blue polyurethane End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/4 through 1 in. |
Working Pressure | Up to 2750 psig (189 bar) |
Temperature Range | –10 to 150°F (–23 to 65°C) |
End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered and parallel fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, universal globe seal, metric female swivel fittings |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.