Клапаны с сильфонным уплотнением — Пневматические приводы
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (6 мм)
- От –40°F (–40°C) до 400°F (204°C)
- Нерж. сталь 316
- От 2400 фунтов на кв. дюйм, ман. (165 бар) до 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. (241 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Bellows-Sealed Valves — Pneumatic Actuators — Normally Closed
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов