text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas para Interfaz de Proceso (DBB)

Válvulas para Interfaz de Proceso (Doble Cierre y Venteo) Swagelok®

Las válvulas para interfaz de proceso Swagelok permiten una transición suave desde la tubería de proceso a la instrumentación, por medio de una configuración sencilla con menos puntos potenciales de fugas y un menor peso y volumen total.

Solicite Más Información

Comúnmente utilizadas en los sectores del petróleo y gas, química y refino y generación de energía, las válvulas para interfaz de proceso (válvulas de doble cierre y venteo) Swagelok pueden utilizarse en los puntos de instalación de la tubería de proceso, en los venteos o drenajes, en los puntos de inyección y toma de muestras de productos químicos, montadas directamente en los instrumentos para un acoplamiento compacto de los mismos con aislamiento de doble cierre y venteo, o en aplicaciones de servicio crítico.

Las válvulas para proceso Swagelok tienen hasta un 75% menos de peso instalado y ocupan menos espacio que los ensamblajes con múltiples válvulas y accesorios, y tienen menos puntos potenciales de fuga. También permiten reducir el tiempo de instalación, el estrés por vibraciones y las emisiones incontroladas (opciones de bajas emisiones según API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2 disponibles), al igual que los diseños que tienen materiales clasificados según NACE MR0175/ISO 15156 para servicio de gases sulfurosos. También hay disponibles opciones de conexión integral mediante racores para tubo Swagelok.

La familia de válvulas para interfaz de proceso Swagelok incluye:

También hay disponibles módulos de válvulas de globo de cierre y venteo, combinaciones de cierre y cierre y venteo.

Especificaciones

Presiones de ServicioClase 150 a clase 2500, hasta las temperaturas de servicio mostradas más abajo, según ASME B16.5
Consulte el catálogo de producto para rangos de presión específicos.
Temperaturas de Servicio–50 a 204°C (–58 a 400°F) para conjuntos de válvulas de acero inoxidable y dúplex
Consulte el catálogo de productos para conocer las temperaturas nominales específicas.
Los Tamaños Disponibles IncluyenTamaño de orificio de 25, 38 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg)—Serie VS03
Tamaño de orificio de 9,5 mm (3/8 pulg)—Serie VS04
Tamaño de orificio de 14 y 20 mm (1/2 y 3/4 pulg)—Serie VB04

Más Información

Catálogos de Válvulas para Interfaz de Proceso

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Des travailleurs discutent des mesures du process dans une usine
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion

Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.