Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 9/16 pulg.
- –28°C (–20°F) a 343°C (650°F)
- Acero inoxidable 316
- 1034 bar (15 000 psig) a 4134 bar (60 000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT — Straight Pattern, Vee Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4H1VM60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4M1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT6M1VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT — Angled Pattern, Vee Stem
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NVT6M2VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas