Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны сверхвысокой степени чистоты и высокого давления, серия DPH
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- От 73°F (23°C) до 212°F (100°C)
- Модифицированный PTFE
- От 40 фунтов на кв. дюйм, ман. (2,7 бара) до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity High-Pressure Diaphragm Valves, DPH Series — Straight Pattern, Manual Actuation
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld 6LVV-DPHFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LVV-DPHVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6LVV-DPHVVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR -
다이어프램 밸브 — UHP 고압 다이어프램 밸브, DPH 시리즈 — Straight Pattern, with Actuator
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPHFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LVV-DPHFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 6LVV-DPHS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6LVV-DPHS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6LVV-DPHS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов