|
6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
Art.-Nr.: 6MO-400-9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
90° WinkelverschraubungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.
6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
90° Winkelverschraubungen
Es sind keine Dateien oder Kataloge mit diesem Produkt verbunden
Technische Daten
6MO-400-9 — 6-Moly Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | 6-Moly |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok®-Rohrverschraubung |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok®-Rohrverschraubung |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MO-810-9 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1010-9 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-10M0-9 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1210-9 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-12M0-9 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1410-9 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-15M0-9 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1610-9 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-16M0-9 | Brass | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-1810-9 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-400-9 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-600-9 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-6M0-9 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-810-9 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| B-8M0-9 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| HC-400-9 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| HC-810-9 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| M-400-9 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| M-600-9 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| M-810-9 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-420-9 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-620-9 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| PFA-820-9 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-10M0-9 | Carbon Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-1210-9 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-1610-9 | Carbon Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-600-9 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| S-810-9 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-100-9 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1010-9 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-10M0-9 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-9 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1210-9SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-12M0-9 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1410-9 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-15M0-9 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-1610-9 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16M0-9 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-18M0-9 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2000-9 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-200-9 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-20M0-9 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-22M0-9 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-2400-9 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-25M0-9 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-28M0-9 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-300-9 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-30M0-9 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-3200-9 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-3M0-9 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-400-9SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4M0-9 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-500-9 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-9 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-600-9SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-9 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-6M0-9-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-810-9SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8M0-9 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| T-400-9 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
