text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Referencia #: SS-QC6-B-600K1

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Funda Especial Schwarz kodierte Hülse
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Referencia #: SS-QC6-B-600K1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-B-600K1 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 0.5 Cv, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting, Black Key

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 Zoll
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0,5 - bei Verbindung mit einem DESO-Stecker, 0,9 - bei Verbindung mit einem SESO-Stecker
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR bei 21 °C /1500 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
Serie QC6
Funda Especial Schwarz kodierte Hülse
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Brass 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC6-B-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Brass 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-QC8-B-810 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.