|
Blue Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 50 to 350 psig (3.4 to 24.1 bar)
Код изделия: 177-R3A-K1-A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Комплект пружинПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Blue Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 50 to 350 psig (3.4 to 24.1 bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Комплект пружин
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Maintenance Instructions; RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Manual Override Handle Conversion Instructions
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Adjusting the set pressure, manual override conversion, stem seal replacement, bonded disc replacement.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
177-R3A-K1-A — Blue Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve, 50 to 350 psig (3.4 to 24.1 bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Для серии | Серия R3A |
| Давление разрыва | 50–350 фунтов на кв. дюйм (регулируемое) |
| Диапазон давления срабатывания пружины | 50–350 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4–24,1 бара) |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
