text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ

Referencia #: SS-1010-6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 5/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 5/8 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Rectos

Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ

Referencia #: SS-1010-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Rectos
Ofrece conexiones de tubo a tubo robustas y estancas, ideales para mantener la integridad del caudal en diseños de sistemas lineales.

Especificaciones

SS-1010-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 5/8 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Tamaño conexión 2 5/8 インチ
Tipo de conexión 2 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
6MO-400-6 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
6MO-600-6 6-Moly 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
6MO-810-6 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 Ver producto
825-400-6 合金825 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-100-6 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1010-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-10M0-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-10M0-6-6 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1210-6 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-12M0-6 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1410-6 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-15M0-6 真ちゅう 15 mm Swagelok®チューブ継手 15 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1610-6 真ちゅう 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-1810-6 真ちゅう 1 1/8 インチ Racor Swagelok® 1 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
B-200-6 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-300-6 Latón 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-400-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-600-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-6M0-6 Latón 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
B-6M0-6-4 Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-810-6 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
B-8M0-6 Latón 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® Ver producto
HC-200-6 Aleación C-276 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
HC-400-6 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
HC-400-61 Aleación C-276 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
HC-600-6 Aleación C-276 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
HC-810-6 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
M-400-6 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
M-600-6 Aleación 400/R-405 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
M-810-6 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-220-6 PFA 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-420-6 PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-620-6 PFA 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
PFA-820-6 PFA 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-1210-6 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-300-6 Acero al carbono 3/16 pulg. Racor Swagelok® 3/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-400-6 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-600-6 Acero al carbono 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
S-810-6 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-100-6 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-100-6BT Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-2 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-10M0-6-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6-0021 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racores Swagelok® Largos Ver producto
SS-1210-6-12AN Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-1210-6BT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1210-6SC11 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-12M0-6-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1410-6 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 7/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 14 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-14M0-6-8 Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 15 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-15M0-6-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1610-6-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Abocardado AN Ver producto
SS-1610-6BT Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 16 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-16M0-6-10 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 5/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 18 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-18M0-6-12 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-1F0-6GC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/16 pulg. Racor hembra Swagelok® Ver producto
SS-2000-6 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-200-6-2AN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-200-6-4AN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-20M0-6 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-20M0-6-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-22M0-6 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2400-6 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-25M0-6 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-28M0-6 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 28 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-1 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-2M0-6-4 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-300-6 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-30M0-6 316 ステンレス鋼 30 mm Swagelok®チューブ継手 30 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3200-6 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-38M0-6 316 ステンレス鋼 38 mm Swagelok®チューブ継手 38 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3M0-6 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-3M0-6-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6-1FGC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6-4AN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-400-6JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-400-6SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-4M0-6-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-500-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6-4AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-600-6-6AN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-600-6BT 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-600-6SC11 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-6M0-6-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6-0030 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-810-6-8AN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ AN チューブ・フレアー Ver producto
SS-810-6SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-2 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
SS-8M0-6-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
T-400-6 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
TI-400-6 チタニウム 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto
TI-810-6 チタニウム 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.