text.skipToContent text.skipToNavigation
Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres Swagelok®

Légères et peu encombrantes, les vannes compactes pour manomètres facilitent l’installation et l’entretien des manomètres.

Nous contacter pour en savoir plus

Les vannes compactes pour manomètres Swagelok permettent d’isoler et de purger un manomètre. Elles sont composées d’une vanne à pointeau en acier inoxydable série 1 Swagelok (sans écrou pour montage sur panneau) et d’une vanne de purge Swagelok en acier inoxydable.

Conçues pour être utilisées sur des manomètres Swagelok avec des adaptateurs pour tubes, les vannes compactes pour manomètres Swagelok facilitent l’alignement du cadran et réduisent le temps et le coût d’installation des manomètres. Les raccords pour tubes Swagelok réduisent également le temps et le coût d’installation de la vanne et offrent un maintien robuste du tube et une résistance aux vibrations. Une vanne de purge intégrée élimine la nécessité d’utiliser un raccord fileté, limitant ainsi les points de fuite potentiels. Le bouchon de purge est serti définitivement sur le corps de la vanne pour la sécurité de l’opérateur et pour éviter un démontage accidentel. La structure en acier inoxydable 316 offre durabilité et résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu’à 275 bar (4000 psig)
Température –53 à 315°C (–65 à 600°F)
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Matériau de garniture PEEK
Raccordements d’extrémité Type : Raccord pour tube Swagelok
Taille : 1/2 po, 12 mm

Prenez contact pour en savoir plus sur la manière dont une vanne compacte pour manomètre Swagelok peut simplifier l’installation et l’entretien d’un manomètre.

Demander des informations sur les vannes pour manomètres

Catalogues des vannes compactes pour manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Выбор клапанов для жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Предварительно смонтированная подсистема Swagelok
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра

Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования ввиду вынужденного ремонта.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.