Válvulas de Diafragma Sin Muelles para Sistemas Modulares de Gas Swagelok®
Las válvulas de diafragma sin muelles serie DE para sistemas modulares de gas son fáciles de instalar, ofrecen una indicación visual del sentido del caudal y tienen un diseño de asiento que mejora la estabilidad térmica.
Solicite Más InformaciónLas válvulas de diafragma sin muelles Swagelok serie DE están diseñadas para asegurar una fácil instalación, un rendimiento fiable y una pureza superior en los sistemas modulares de suministro de gas de ultra alta pureza.
Características Clave
- El cuerpo de la válvula está hecho de acero inoxidable 316L VIM-VAR, lo que asegura una alta resistencia a la corrosión y el mantenimiento de los estándares de ultra alta pureza.
- Diseñado para una integración perfecta con sistemas de gas modulares de 1,125 pulg. Sistemas modulares de gas con cierre en C o cierre en W
- El asiento de PFA totalmente contenido mejora la pureza al evitar la contaminación y ofrece una estabilidad térmica mejorada en aplicaciones críticas.
- Disponible en configuraciones de dos y tres puertos para satisfacer los requisitos de distintos sistemas.
- Están disponibles con opciones de actuación neumática y manual, lo que ofrece flexibilidad en la operación al tiempo que mantiene un tamaño compacto.
- El actuador está fijo en la orientación relativa al cuerpo de la válvula, asegurando una instalación consistente y minimizando el potencial de errores de alineación.
- Los biseles en la salida del cuerpo de la válvula ofrecen una clara indicación visual del sentido del caudal, lo que facilita la instalación y la configuración del sistema.
Especificaciones
Presión de Servicio | Vacío hasta 8,6 bar (125 psig) |
Presión de Rotura | > 220 bar (3200 psig) |
Presión de Actuación | Normalmente Cerrado: 4,1 a 8,2 bar (60 a 120 psig) Normalmente Abierto y Normalmente Cerrado con Bloqueo Manual Integral: 4,1 a 6,2 bar (60 a 90 psig) |
Temperatura | –10 a 65°C (14 a 150°F) |
Coeficiente de Caudal | 0,3 |
Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
Material del Diafragma | Super aleación con base de cobalto |
Conexiones Finales | Tipo: Montaje modular superficial (MSM) de 1,125 pulg. Configuraciones: 2 puertos y 3 puertos |
Catálogos de Válvulas de Diafragma Sin Muelles
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: 1.125 in. C-seal and W-seal designs; Available in two- and three-port configurations; Compact pneumatic and manual actuators; Pneumatic actuator indicator ball: red for normally closed, green for normally open; Fixed orientation of actuator to body for consistency of installation; Corner chamfers on outlet side of body for visual indication of flow direction

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.