Válvulas Antirretorno Swagelok®
Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo, mejorando la integridad y la seguridad del sistema.
View Check ValvesLas válvulas antirretorno están diseñadas para permitir el caudal de los fluidos en una sola dirección y están diseñadas para su uso en aplicaciones de media y alta presión. La variedad de diseños disponibles incluye válvulas antirretorno de muelle, de obturador, por gravedad y totalmente soldadas de gran pureza para utilizar en diversas situaciones.
Las válvulas de exceso de caudal con obturador ranurado cierran la línea si aumenta bruscamente el caudal aguas abajo, y se rearma cuando la presión se iguala. Eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass y reducen el tiempo de mantenimiento.
Categorías

Hydrogen Check Valves
Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Recambios y Accesorios
Conozca los tapones deflectores y una gran variedad de accesorios para el mantenimiento de las válvulas antirretorno con obturador, incluidos los conjuntos de muelle, cierre y recambio del obturador.

Válvulas Antirretorno Totalmente Soldadas de Alta Pureza Serie CW
El diseño totalmente soldado de las válvulas antirretorno soldadas de alta pureza ofrece una contención fiable del fluido del sistema, mientras que el cuerpo de acero inoxidable 316L ofrece una mayor pureza del material.

Válvulas Antirretorno de Polímero de Ultra Alta Pureza, Serie CHP
Swagelok tiene disponibles válvulas antirretorno de fluoropolímero serie CHP para las aplicaciones de ultra alta pureza.
Válvulas Antirretorno, Series C, CP, CH
Hay disponibles válvulas antirretorno con obturador de acero inoxidable y latón, con una gran variedad de conexiones finales y presiones de disparo ajustables o fijas.

Válvulas antirretorno para media presión, Serie CV
Las válvulas antirretorno de media presión están diseñadas para la contención de la presión y el control de los fluidos del sistema para evitar el retorno del caudal.

Válvulas antirretorno por gravedad, Serie 50
Las robustas válvulas antirretorno por gravedad de acero inoxidable limitan el retorno del caudal a presiones hasta 413 bar (6000 psig) y temperaturas hasta 482°C (900°F).

Válvulas de Exceso de Caudal
Aumente la seguridad del sistema evitando la liberación incontrolada de los fluidos del sistema en caso de rotura de la línea aguas abajo con válvulas de exceso de caudal.
Catálogos de Válvulas Antirretorno
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Presiones de disparo ajustables y fijas; Variedad de conexiones finales; Materiales, acero inoxidable 316 y latón
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
El diseño totalmente soldado permite la retención fiable del fluido del sistema.; El inicio del caudal hacia adelante se da con un diferencial de presión inferior a 0,14 bar (2 psig).; La válvula cierra con una contrapresión inferior a 0,14 bar (2 psig).; El cuerpo de acero inox. 316L ofrece una mayor pureza del material.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Available for CH4 adn Ch8 series check valves; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok tube fitting or NPT end connections; Fixed cracking pressures: 1 to 25 psi (0.07 to 1.8 bar)
Features: Modified PTFE wetted components meet SEMI Standard F57-0301 for ultrahigh-purity system components; Fine thread flare and Nippon Pillar® Super 300 end connections; Low cracking and reseal pressure
Las válvulas antirretorno por gravedad Swagelok®, limitan el caudal de retorno a presiones de hasta 413 bar (6000 psig) y a temperaturas de hasta 482°C (900°F).; caudal hacia adelante levanta el obturador y abre la válvula. El caudal invertido asienta el obturador contra el orificio y cierra la válvula.
Presiones de trabajo hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales de 6 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada ; Construcción en acero inoxidable

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal (Cv) de las válvulas para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras
Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.