Válvulas de Bola para Servicio General (Serie SK) Swagelok®
Las válvulas de bola Swagelok serie SK son válvulas para servicio general que ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta, con un diseño compacto que cierra consistentemente en aplicaciones hasta 413 bar (6000 psig), con certificado de bajas emisiones API 624.
Más Información sobre Válvulas Serie SKLas válvulas de bola Swagelok® serie SK para servicio general ofrecen una gran capacidad de caudal y una actuación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto. Creadas para utilizar en aplicaciones de hasta 413 bar (6000 psig), estas válvulas tienen caudal bidireccional, coeficientes de caudal que van de 0,9 a 1,4, variedad de conexiones finales (racores para tubo galgables Swagelok, roscas NPT e ISO y macho VCO® Swagelok), capacidad de montaje en panel estándar y posibilidad de reconstrucción en campo con un conjunto de juntas. También están disponibles las válvulas serie SK de baja temperatura, así como la certificación de válvulas de bajas emisiones según la norma API 624.
Las válvulas de bola serie SK tienen juntas tóricas en el vástago que no requieren ajuste de la empaquetadura y ofrecen un cierre estanco a la atmósfera. Los asientos de PEEK autocompensados ofrecen compatibilidad química e integridad estanca en sistemas de baja y alta presión. Un mando direccional indica el sentido del caudal y la posición de abierta/cerrada, y el diseño de la bola flotante de acero inoxidable reduce el desgaste y alarga la vida útil.
Especificaciones de la Válvula de Bola Serie SK
Presión de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Temperatura | –40 a 150°C (–40 a 302°F) |
Coeficiente de Caudal | Hasta 1,4 |
Materiales del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Materiales del Asiento | PEEK |
Conexiones Finales | Tipo: Racores para tubo Swagelok, NPT, roscas ISO y macho VCO® Tamaño: 6 y 8 mm; 1/4 y 3/8 pulg. Configuración: Apertura y Cierre |
¿Necesita ayuda para determinar el tamaño de su válvula? Pruebe nuestra calculadora de coeficiente de caudal.
Каталоги универсальных шаровых кранов серии SK
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Presiones de servicio hasta 413 bar (6000 psig); Temperaturas desde −40 a 150°C (−40 a 302°F); Alto caudal en un diseño compacto; Conexiones finales desde 6 a 8 mm y desde 1/4 a 3/8 pulg.; Construcción en acero inoxidable 316

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Обзор решений с использованием шаровых кранов SK (серия SK)
Узнайте больше об универсальных шаровых кранах Swagelok® серии SK — кранах высокого давления для высокого расхода с компактной конструкцией. Краны серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с малым крутящим моментом и надежное отсечение под давлением до 6000 psig (413 бар ман).

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами — используйте ЗРА с низким уровнем выбросов
Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.