text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión (Serie IPT) Swagelok®

Las válvulas de cierre y venteo Swagelok serie IPT tienen un diseño de bola tipo trunnion que cierra consistentemente en todo el rango de presiones, lo que permite un funcionamiento fiable para mejorar la actuación de los sistemas de control.

Solicite más información

Las válvulas de cierre y venteo serie IPT están clasificadas para presiones de hasta 1378 bar (20.000 psig) y están disponibles tanto en acero inoxidable 316 como en aleación súper dúplex 2507 en dos configuraciones:

  • Cierre simple y venteo (aguja/aguja)
  • Doble cierre y venteo (bola/aguja/bola o aguja/aguja/aguja)

Las válvulas de cierre y venteo de media presión serie IPT permiten a los operadores aislar el caudal de fluidos en un sistema para evitar que llegue a los componentes de un sistema aguas abajo, y luego drenar el fluido restante en el lado aguas abajo de la válvula. Las válvulas serie IPT con configuraciones de doble cierre y venteo ofrecen un doble aislamiento positivo, lo que permite realizar actividades de mantenimiento, toma de muestras, comprobaciones de fugas u otras tareas cruciales aguas abajo.

El diseño de bola tipo trunnion de la serie IPT ofrece un cierre consistente en toda la gama de presiones, incluso si los sistemas se despresurizan y se vuelven a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. Las válvulas de aguja serie IPT con diseño de vástago en V controlan el puerto de venteo entre las válvulas de cierre.

Especificaciones

Presiones de Servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperaturas Hasta 121°C (250°F)
Conexiones finales NPT hembra: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de media presión: 1/4 a 1 pulg.
Cono y rosca de alta presión: 1/4, 3/8 y 9/16 pulg.
Racor Swagelok para media presión serie FK: 1/4 a 3/4 pulg.

Catálogos de Válvulas de Doble Cierre y Venteo de Media Presión Serie IPT

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok

La Válvula Correcta Puede Marcar La Diferencia

Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de las válvulas (Cv) para seleccionar las válvulas del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Selección de válvulas para sistemas de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso – Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Panel de instrumentación analítica con válvulas y manómetros Swagelok
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica

Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.