Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie CTB) Swagelok®
Las válvulas de bola trunnion Swagelok serie CTB ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, que cierra consistentemente en aplicaciones de hasta 1378 bar (20 000 psig).
Solicite Información Sobre Válvulas Serie CTBLas válvulas de bola de media presión serie CTB Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable con conexiones finales cono y rosca. Estas válvulas de bola tipo trunnion presentan un innovador diseño autocompensado que cierra de forma consistente en toda la gama de presiones (hasta 1378 bar o 20 000 psig), incluso si el sistema se despresuriza y se vuelve a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. También incorporan un diseño de cierre del vástago que mantiene la presión nominal completa en todo el rango de temperatura de funcionamiento y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la expulsión del vástago y mejora la seguridad del operario.
Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,26 a 3,5. También están disponibles con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y materiales seleccionados de acuerdo con la norma NACE MR0175/ISO 15156 para aplicaciones de gases sulfurosos.
Hay dos tamaños de orificio disponibles (series 6CTB y 9CTB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula OEM. Encuentre el tamaño de válvula adecuado para sus aplicaciones con nuestra calculadora de coeficiente de caudal.
Especificaciones
| Presión de Servicio | Hasta 1378 bar (20.000 psig) |
| Temperatura | –17 a 121°C (0 a 250°F) |
| Conexiones Finales | Tipo: Cono y rosca Tamaño: 1/4 a 1 pulg. Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación/desviación (tres vías) Tamaños de orificio: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.) |
¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?
Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie CTB
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.