Válvulas de Diafragma Swagelok® de Ultra Alta Pureza (Serie ALD7)
La válvula Swagelok ALD7 de ultra alta pureza ofrece la consistencia y capacidad de caudal, la velocidad del actuador, la temperatura y la limpieza necesaria para maximizar la producción de chips en las herramientas de fabricación de semiconductores nuevas o existentes.
Solicite más InformaciónUn Rendimiento tan Consistente es Revolucionario
La válvula de diafragma Swagelok ALD7 de ultra alta pureza es la última innovación en tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), resultado de más de cinco décadas de apoyo de Swagelok a los fabricantes de semiconductores y de herramientas. Esta válvula de semiconductores de alto rendimiento permite a los fabricantes de herramientas y a los productores de chips, aumentar la producción de los chips viables y mejorar la rentabilidad al permitir la consistencia del caudal, la capacidad de caudal, la velocidad del actuador y el rendimiento a altas temperaturas necesarios para superar las limitaciones de los procesos de producción actuales.
Construidas para una Precisión Absoluta
Con un tiempo de respuesta más rápido, estabilidad térmica a altas temperaturas y una mayor resistencia a la corrosión, la ALD7 ofrece un rendimiento consistente de válvula a válvula, de dosis a dosis y de cámara a cámara a lo largo de un ciclo de vida ultra-alto.
- La ALD7 ofrece una dosificación precisa durante millones de ciclos incluso en las aplicaciones de deposición de capas atómicas ALD más exigentes
- La tecnología mejorada del actuador permite que esta válvula para semiconductores funcione más rápido que la tecnología estándar del sector, con un tiempo de respuesta de tan sólo 5 ms
- El actuador puede someterse hasta 150°C, y la válvula está clasificada para 200°C, ofreciendo consistencia del caudal a altas temperaturas y en condiciones de vacío
- El cuerpo de la válvula, fabricado en acero inoxidable Swagelok 316L VIM VAR de alta pureza, da a la ALD7 resistencia a los gases corrosivos
Mayor Rendimiento. Requiere Mínimas Reparaciones.
La ALD7 puede ofrecer una capacidad de caudal mejorada en comparación con las válvulas para semiconductores existentes, pero mantiene el mismo tamaño. Su diseño compacto ayuda a los fabricantes actualizar la productividad de las herramientas existentes sin realizar cambios significativos en el diseño.
- La ALD7 puede entregar un coeficiente de caudal (Cv) hasta 0,7 y permite una dosificación precisa y repetible de cámara a cámara
- La ALD7 mantiene el mismo espacio ocupado de 1,5 pulgadas que las válvulas ALD Swagelok estándar en la industria
- La válvula cuenta con un aislante térmico integrado que acorta el perfil de la válvula y permite a los diseñadores de sistemas maximizar el espacio limitado cerca de la cámara de reacción
Especificaciones
Presión de Servicio | Vacío hasta 10,0 bar (145 psig) |
Presión de Rotura | > 220 bar (3200 psig) |
Presión de Actuación | 4,1 a 8,27 bar (60 a 120 psig) |
Temperatura de Servicio | Cuerpo de la válvula de 0°C (32°F) a 200°C (392°F) Actuador de 0°C (32°F) a 150°C (302°F) |
Coeficiente de Caudal | 0,7 Cv |
Materiales de Cuerpo | Acero inoxidable 316L VIM-VAR |
Material del Diafragma | Super aleación con base de cobalto |
Conexiones Finales | |
Tipo | Accesorios VCR® Soldadura a tope de 1,5 pulg. de montaje modular superficial de alto caudal con junta C |
Catálogos de Válvulas Series ALD7
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
ALD 3, 6, and 7 Diaphragm Valves and ALD20 Bellows: Ultrahigh cycle life, high-speed actuation; Up to 392°F (200°C) w thermal actuators; Electronic actuator position-sensing; ultrahigh-purity applications; High flow capacity, PFA seat, Normally closed pneumatic actuation, Alloy 22 available

Cómo Solucionar los Principales Retos del Procesamiento de Semiconductores mediante ALD y ALE
Los procesos de producción de semiconductores ALD y ALE plantean algunos retos y complejidades propias. Vea cómo la selección correcta de válvulas de proceso puede ayudarle a superarlas.
Seleccione las válvulas adecuadas para los desafíos ALDRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Mejorar el Rendimiento de los Semiconductores con Aleaciones Optimizadas
Vea cómo los fabricantes de semiconductores pueden mejorar el rendimiento de la producción de extremo a extremo, y mejorar la rentabilidad a largo plazo mediante la selección de los metales adecuados para los componentes críticos de los sistemas de fluidos.

P y R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Soluciones Fiables de Sistemas de Fluidos para la Frontera Científica
Vea por qué el fabricante finlandés de refrigeradores de dilución Bluefors, confía en Swagelok para los componentes y soluciones de sistemas de fluidos que ayudan a hacer posible, entre otras, la informática cuántica o la física experimental.