Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Verschraubungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Racores de alta presión — Uniones — Codos de 90°
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12FK0-9 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-9 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-4FK0-9 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-9 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Uniones — Tes
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK0-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión -
Racores de alta presión — Uniones — Rectos
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-4FK0-6 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-6FK0-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/8 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-8FK0-6 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 1/2 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión SS-12FK0-6 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión 3/4 pulg. Racor para Tubo Swagelok® de Media Presión
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden