Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.
Показать все трубные обжимные фитинги среднего давленияВремя установки фитингов Swagelok® серии FK для среднего давления занимает до пяти раз меньше времени, чем у стандартных конусно-резьбовых аналогов, ускоряя работу и снижая затраты не обслуживание. Данный тип фитингов устойчив к воздействию вибрации и обеспечивает газонепроницаемость вплоть до 20 000 psig (1378 бар ман). Идеально подходят для работы в сложных условиях, где герметичность соединений высокого давления крайне критична.
Эти фитинги среднего давления надежны и эффективны, обеспечивают безотказную работу в тяжелых условиях эксплуатации, защищая персонал и окружающую среду. Отвечают требованиям стандартов EC-79 к водородным системам с давлением до 700 бар (10 150 psig); предусмотрен заранее смонтированный картридж для быстрой и точной установки. Простая разъемная конструкция с цветными обжимными кольцами обеспечивает правильную ориентацию и монтаж стандартными инструментами. Деформационно упрочненная нержавеющая сталь 316 обеспечивает легкость и экономию места. Фитинги серии FK также доступны в конфигурациях, совместимых с требованиями NACE MR0175/ISO 15156.
Categorías de Accesorios de Media Presión
Conectores hembra
Cree conexiones seguras con conectores hembra para racores para tubo, diseñados para recibir y sujetar los conectores macho.
Conectores macho
Construya conexiones sin fugas en instrumentación de procesos y aplicaciones industriales con conectores macho para tubo de media presión.
Pasamuros
Haga transferencias fiables de fluidos con un pasamuros diseñado específicamente para el paso de una conexión a tubo a través de un panel o tabique de acero.
Recambios y Accesorios
Juegos de tuercas y férulas y galgas de inspección de media presión para racores para tubo.
Tapones para tubo y tapones para racor
Presurice los sistemas de fluidos tapando las conexiones de media presión o tapando los puertos.
Uniones
Combine fácilmente el tubo con un codo, una te o una unión recta, disponible en acero inoxidable 316 para los racores para tubo de media presión.
Каталоги трубных обжимных фитингов среднего давления
Деформационно упрочненные корпуса фитингов серии FK из нержавеющей стали 316 предлагаются в прямой, угловой и тройниковой формах, что позволяет подобрать необходимую конфигурацию с легкой и компактной конструкцией. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, опции, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Сравнение трубных обжимных фитингов (серия FK)
Посмотрите и сравните монтаж фитингов серии FK и фитингов с конусом и резьбой.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас
agi industries
Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.
Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и инфраструктуры для них зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства.
Проект: Оператор морского нефтяного месторождения
Узнайте, как компания Swagelok помогла оператору морской буровой платформы снизить монтажные трудозатраты и повысить общую продуктивность благодаря отказу от соединений с конусом и резьбой в пользу фитингов Swagelok серии FK.
Совместные исследования компаний Empa и Swagelok по внедрению инноваций в транспортные средства на водороде
Швейцарские федеральные лаборатории материаловедения и технологий (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Empa) и компания Swagelok ищут новые решения для транспортных средств на водороде. Один из недавних важнейших результатов совместных исследований предусматривал использование фитингов Swagelok серии FK в решении Empa для водородных систем. Использование фитингов серии FK вместо традиционных трубных обжимных фитингов Swagelok значительно упрощает их монтаж, повышая герметичность, надежность и безопасность.
Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Одна из важнейших целей—снижение общих затрат всего срока эксплуатации, от начала строительства и пусконаладки до повседневной работы и обслуживания. Трубные обжимные фитинги серии FK могут снизить затраты на техническое обслуживание и обеспечить высокую надежность, сокращая время простоя системы при соблюдении надлежащей процедуры сборки. Фитинги данного типа могут помочь смягчить экологическое воздействие за счет снижения утечек, а также повысить общую безопасность и защитить вашу систему от коррозии.