text.skipToContent text.skipToNavigation
コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手

Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

コーン&スレッド継手を見る

コーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。

Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。

コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Categorías de Accesorios con Cono y Rosca

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik

Resistencia a altas presiones, vibraciones e impactos sin fugas en las aplicaciones más exigentes con racores de alta presión de cono y férula.

Acoplamientos

Acoplamientos

Una dos tubos o tuberías con un acoplamiento, o tramos cortos de tubo o tubería con un manguito, en uno o ambos extremos. 

Adaptadores

Adaptadores

Asegure un rendimiento fiable de las conexiones de media y alta presión con adaptadores con cono y rosca (C&T) . 

Manguitos y Collarines

Manguitos y Collarines

Asegure el tubo con un collarín y una tuerca de manguito para crear un cierre contra la superficie cónica del racor. 

Pasamuros

Pasamuros

Haga conexiones de media o alta presión entre componentes y espacios con los racores pasamuros.

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Presurice completamente su sistema con un tapón para tubo o un tapón para racor. 

コーン&スレッド継手のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素用途に適した継手の構造

水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素輸送には、最適なコンポーネント選定が欠かせません
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには

水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

Swagelokチューブ継手 FKシリーズを取り付ける海洋石油のオペレーター
導入事例:海洋石油のオペレーター

海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.