text.skipToContent text.skipToNavigation

Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM

Réf. pièce : S-16-RS-2V

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier au carbone
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1 po
Bague intérieure Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Joints

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM

Réf. pièce : S-16-RS-2V
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Joints
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

S-16-RS-2V — Joint en acier au carbone pour raccord (RS) à filetage cylindrique ISO 1 po, bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier au carbone
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Réducteur de débit Non
Taille de joint 1 po
Bague intérieure Bague intérieure en élastomère fluorocarboné FKM
eClass (4.1) 23070101
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181500
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31161833
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-12-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Afficher le produit
304L-16-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Afficher le produit
304L-2-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Afficher le produit
304L-4-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Afficher le produit
304L-6-RSNB-2 Acero inoxidable 304L - - - - Afficher le produit
CU-12-RP-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-2-RP-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-4-RG-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-4-RP-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-6-RP-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-8-RG-2 Cobre - - - - Afficher le produit
CU-8-RP-2 Cobre - - - - Afficher le produit
S-12-RS-2V Acero al carbono - - - - Afficher le produit
S-2-RS-2V Acero al carbono - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2B Acero al carbono - - - - Afficher le produit
S-4-RS-2V Acero al carbono - - - - Afficher le produit
S-6-RS-2V Acero al carbono - - - - Afficher le produit
S-8-RS-2V Acero al carbono - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-12-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-12-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-16-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-16-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-20-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-2-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-2-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-4-RP-2 Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-4-RS-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-4-RSD-2V Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2B Acero Inoxidable - - - - Afficher le produit
SS-6-RS-2V Acier inoxydable - - - - Afficher le produit
SS-6-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2B Acier inoxydable - - - - Afficher le produit
SS-8-RS-2V Acier inoxydable - - - - Afficher le produit
SS-8-RSD-2V Acier inoxydable - - - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.