text.skipToContent text.skipToNavigation
호스 커버

스웨즈락® 호스 커버

스웨즈락의 옵션인 호스 커버는 꺾임, 마모, 부식, 극한의 유체 온도 및 자외선 광선의 영향으로부터 추가적인 보호를 제공합니다.

추가 정보 요청

시스템 요구에 부합하는 추가적인 보호를 제공하는 다양한 옵션 호스 커버가 제공됩니다.

Fire 재킷

직조 섬유유리로 제작되어 고온인 내부 시스템 유체로부터 단열을 제공하며 2000°F(1093°C) 단기 화염 노출 기능과 함께 –65 ~ 500°F(–53 ~ 260°C)까지 온도에서 많은 작동유와 윤활오일에 대한 저항 성능이 있습니다.

써모슬리브

편조 유리섬유로 제작되어 호스와 접촉을 방지하고 내마모성이 있으며 최대 1000°F(537°C)까지 호스를 용접 스패터(슬래그)와 자외선 광선으로부터 보호합니다.

보호 가드

인터록(Interlock) 플렉시블 302 스테인리스강으로 제작되어 유연성이 매우 높고 –325 ~ 750°F(–200 ~ 398°C)의 온도에서 꺾임과 마모를 방지합니다.

스파이럴 가드(Spiral Guard)

나선형 HDPE 플라스틱으로 제작되어 유연성이 매우 높고 180 ~ 250°F(–117 ~ 121°C)의 온도에서 마모를 방지합니다.

스프링 가드

나선형 302 스테인리스강으로 제작되어 유연성이 매우 높고 325 ~ 850°F(–200 ~ 454°C)의 온도에서 꺾임과 마모를 방지합니다.


커버는 호스의 기술적 데이터를 변경시키지 않습니다.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모로 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 애플리케이션을 위한 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.