Racores para Tubo y Adaptadores Swagelok®
Reduzca las fugas y los tiempos de parada con los racores para tubo de doble férula que proporcionan un cierre estanco, un agarre superior del tubo y resistencia a las vibraciones tras repetidas reutilizaciones.
Racores para tubo | Fáciles de instalar, ayudan a reducir la fatiga del instalador.
Adaptadores para tubo | Diversifican las conexiones y ayudan a eliminar los difíciles problemas de alineación.
Los racores Swagelok superan a los demás en la reducción del riesgo de fugas y paradas costosas en muchas industrias. El avanzado diseño de la férula trasera aísla el punto de máxima tensión para resistir la vibración, el doblado y la deflexión, mientras que el proceso patentado de carburización aporta mayor solidez sin sacrificar la resistencia a la corrosión. Fáciles de instalar y reutilizar, los racores Swagelok requieren menos esfuerzo que otras alternativas.
Los racores para tubo y adaptadores están disponibles en distintas aleaciones para asegurar la compatibilidad química, y además se ofrece formación impartida por expertos para su correcta instalación. Los adaptadores a tubo Swagelok se pueden utilizar con cualquier otro racor Swagelok, eliminando la necesidad de tener en stock codos y tes especiales. Los racores Swagelok de acero inoxidable utilizados con tubo de acero inoxidable 316 y aleación de acero inoxidable 316 Ti, han sido probados según los requisitos de ECE R110 y también están disponibles con certificado EC-79. Swagelok tiene disponibles racores que cumplen los requisitos metalúrgicos de NACE MR0175/ISO 15156 y MR0103 También, los racores fabricados con la aleación 2507 y 6MO cumplen de forma estándar las normas NORSOK M-630 y M-650.
チューブ継手/アダプターのカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。

バルクヘッド
バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。

差し込み溶接継手
差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。
Catálogos de Racores para Tubo Galgables y Adaptadores
Disponibles en tamaños de tubo de 2 a 50 mm y de 1/16 a 2 pulg. y en una gran variedad de configuraciones, los racores para tubo Swagelok se fabrican en diversidad de materiales para ofrecer una resistencia superior a la corrosión en muchas aplicaciones, incluyendo procesos químicos y gases sulfurosos. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones, herramientas y accesorios e instrucciones de instalación en la documentación del producto que se ofrece aquí.
■ 塩化物環境下でも優れた耐食性/■ アドバンス・バック・フェルール構造による優れたシール性能/■ 従来のSwagelok® チューブ継手と同様、ゲージによる締め付け度の確認が可能/■ ハンド・ツールを使用して容易に取り付け可能/■ サイズ:1/4 インチから3/4 インチまで
■ 計装用マニホールド V/VB/VLシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ ダイレクト・マウント用マニホールド VEシリーズ(2バルブ/3バルブ/5バルブ)/■ リモート・マウント用マニホールド(2バルブ)/■ 計装用モジュラー85システム/■ API 624による低排出認証付き製品もございます(ダイレクト・マウント用/リモート・マウント用マニホールドおよびモジュラー85システムの場合)
■ 液体クロマトグラフ用/ガス・クロマトグラフ用/■ 材質:316ステンレス鋼/■ サイズ: 1/16~1/2 インチ
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507

Ver los Accesorios de Media y Alta Presión
¿Busca racores que puedan soportar presiones superiores a 11.000 psi? Conozca nuestros racores para tubo de media presión serie FK, diseñados para aplicaciones hasta 1551 bar (22.500 psi) y nuestros accesorios de cono y rosca para aplicaciones hasta 4134 bar (60.000 psi).
Encuentre Mayores Rangos de PresiónRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok Ausrichtungsprobleme einfach umgehen können
Mit Rohradaptern können schwierige Ausrichtungspositionen gelöst und gleichzeitig Lagerbestände verringert werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Rohradaptern von Swagelok® für eine leckagefreie Abdichtung ohne Ausrichtungsprobleme sorgen.

Seit 1947 ist Swagelok führend in der Entwicklung von Rohrverschraubungstechnologie, die in industriellen Fluidsystemanwendungen in nahezu jeder Branche eingesetzt wird.
Der Gründer von Swagelok über seine revolutionäre Rohrverschraubung
Über 75 Jahre später ist die Rohrverschraubung von Swagelok mit ihrem einzigartigen Scharnier-Spann-Effekt nach wie vor ein zuverlässiger Garant für einen dauerhaften und leckagefreien Systembetrieb. Der Kraftschluss wird über den Scharnier-Spann-Effekt erzielt, um in vier Schlüsselbereichen für optimale Leistung zu sorgen:
Rohrklemmung
Durch den Scharnier-Spann-Effekt wird der Rohrkontakt / die Rohrklemmung für besseren Halt verstärkt.
Gasdichtigkeit
Der Schleif-/Poliervorgang des vorderen Klemmrings sorgt für konzentrierte Kontaktzonen auf dem Rohr und der Körperschräge für eine solidere Abdichtung.
Vibrationsfestigkeit
Der Spannbereich isoliert Belastungskerben bei der Rohrerfassung besser und sorgt damit für einen erhöhten Widerstand gegen Biegungen, Ablenkungen und Vibrationen.
Auslegung der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die fortschrittliche Geometrie mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring ist Standard bei allen 1/4 bis 1 Zoll und 6 bis 25 mm Swagelok-Rohrverschraubungen aus Edelstahl, um Monteuren bei der Herstellung konsistenter, leckagefreier Rohrverbindungen zu helfen. In diesen Größen tragen das patentierte Einsatzhärteverfahren und die speziell konstruierte Geometrie zum einzigartigen technischen Vorteil des hinteren Klemmrings von Swagelok bei. Durch die Geometrie des hinteren Klemmrings kommt es zu einem verbesserten Scharnier-Spann-Effekt.