text.skipToContent text.skipToNavigation
Étiquette pour flexible et coupe-flexible

Pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok®

Les pièces détachées et accessoires pour flexibles et tubes souples Swagelok aident à préparer l’installation et à soutenir les flexibles dans un système, et offrent une protection supplémentaire contre les conditions d’exploitation du système.

Voir des pièces détachées et des accessoires

Swagelok propose tout un choix de pièces détachées et d’accessoires pour les flexibles industriels, afin de s’assurer que ses clients ont accès aux matériaux adaptés à leurs applications et peuvent mener à bien des installations efficaces.

  • Les outils de coupe Swagelok pour flexibles et tubes souples peuvent être utilisés pour couper proprement les flexibles en nylon, en polyéthylène et en caoutchouc, ainsi que les tubes en vinyle ou en PFA, à la longueur souhaitée lors d’un assemblage sur site
  • Les outils à rainurer permettent d’assembler avec efficacité des tubes en nylon ou en polyéthylène.
  • Swagelok propose également des colliers de serrage fiables et réglables ainsi que des étiquettes pour flexibles.
  • Différentes enveloppes et protections – gaines ignifuges, manchons thermiques, blindages, gaines de protection en plastique, acier inoxydable 316, ressorts protecteurs – sont également disponibles pour protéger davantage les flexibles.
  • Notre isolant pour flexible à base d’aérogel de faible conductivité thermique est conçu pour un flexible exploité en continu et dont la température de surface est comprise entre –60°C (–76°F) et 125°C (257°F).

Vous avez des questions sur les accessoires pour flexibles et tubes souples ?

Contacter des spécialistes locaux

Categorías de Recambios y Accesorios para Manguera y Tubo Flexible

Abrazaderas para Manguera

Abrazaderas para Manguera

Descubra las abrazaderas de calidad para mangueras y tubo flexible Swagelok. Conozca nuestra selección de recambios fiables y de larga duración para conexiones seguras.

Aislamiento de Mangueras

Aislamiento de Mangueras

Mantenga el fluido del sistema dentro de la manguera a la temperatura requerida con el aislamiento opcional de la manguera.

Cortadores de Manguera

Cortadores de Manguera

Encuentre cortadores de manguera de larga duración para mangueras Swagelok y tubo de PFA. Vea nuestras herramientas de alta calidad para cortar mangueras con precisión y eficiencia.

Cubiertas de Mangueras

Cubiertas de Mangueras

Elija entre una gran variedad de cubiertas de manguera para ofrecer protección adicional contra los retorcimientos, la abrasión, la corrosión, las temperaturas extremas del fluido y los efectos de la luz ultravioleta.

Herramientas para Ranurar Tubo

Herramientas para Ranurar Tubo

Facilite el ensamblaje eficiente de tubo de nilón y polietileno en sus aplicaciones con herramientas de ranuración de tubo.

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.