Filtres Swagelok®
En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges.
Voir des filtresSwagelok® 필터는 액체와 기체를 운반하는 산업용 유체 시스템 전반의 주요 지점에서 파티클을 가두고 밀폐하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 제품은 유체 가공 시설에서 주요 부품의 손상, 샘플링 정확도 및 분석 기능의 간섭, 규격 미달 제품 및 기타 다운스트림 문제를 방지하는 데 도움이 됩니다.
Swagelok은 액체 및 기체 서비스용으로 고품질 수분제거(Coalescing) 필터, 인라인 파티클 필터, T 타입 파티클 필터, 고순도 필터, 초고순도 필터를 제조합니다. Swagelok 산업용 유체 시스템 필터는 광범위한 필터 요소 재질과 공칭 기공 크기로 공급 가능합니다. 시스템에서 오염 또는 파티클 관련 유동 문제를 방지할 수 있도록 유체 시스템에 신뢰성 높은 여과 기능이 필요하다면 Swagelok 필터를 선택하십시오.
산업용 유체 시스템 필터와 더불어 사용 가능한 다양한 필터 종류, 설치할 지점, 설치 및 유지보수 모범 사례에 대해 알아보십시오.
필터 선택에 대한 추가 정보가 필요하십니까?
Catégories de filtres
Filtres coalescents
Conçus pour filtrer l’air ou d’autres gaz avec efficacité, ces filtres coalescents éliminent les aérosols liquides, l’eau et l’huile présents dans ces gaz afin de protéger des équipements sensibles.
Filtres à gaz très haute pureté
Conçu pour les environnements haute pureté, ce système de filtration fonctionne à des débits et des pressions élevés grâce à un élément en alumine haute pureté maintenu dans un boîtier en acier inoxydable 316L.
Filtres à particules
Filtre avec efficacité la poussière, les impuretés et la rouille des liquides et des gaz. Des éléments remplaçables facilitent l’entretien et limitent les pertes de charge.
Pièces détachées et accessoires
Garantissez l’efficacité et la longévité de vos systèmes de filtration avec nos pièces de rechange et accessoires de qualité fabriqués avec précision.
필터 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Retire les contaminants particulaires du système, Applications gaz et liquide, Raccordements d’extrémité de 3 à 12 mm et 1/8 à 1/2 po, Acier inoxydable et laiton
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Filtration par coalescence ou filtration des particules; Conçus pour des analyseurs de process en ligne; Remplacement facile de l'élément filtrant; Raccordements d'extrémité de 1/8 po, 1/4 po et 6 mm
Swagelok 필드 엔지니어링
유체 및 샘플링 시스템의 문제 해결 및 최적화에 도움을 받으려면 전 세계에 있는 Swagelok의 광범위한 필드 엔지니어 네트워크를 활용해 보십시오.
Swagelok 필드 엔지니어 만나보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
Lightfoot Defence 제트 전투기 사례 연구
군사용 냉동 기술 분야를 선도하는 Lightfoot Defence는 Swagelok과 협력하여 통합형 제트 항공기인 Eurofighter를 위한 혁신적인 솔루션을 개발했습니다. Lightfoot이 어떻게 Swagelok 유체 시스템 제품과 기술을 사용하여 첨단 냉매 장비를 개발했는지 알아보십시오.
분석기 정확성을 확보하는 데 필요한 3가지 규칙
샘플링 시스템에서 대표적으로 발견할 수 있는 성능 문제 3가지를 방지하여 분석기의 정확성을 확보하고 시간과 비용을 절감하는 방법을 소개합니다.
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플이 훼손될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.
Mike Frost와 함께 하는 분석용 샘플링 시스템 Q&A
Swagelok 필드 엔지니어링 매니저 Mike Frost가 일반적인 분석용 샘플링 시스템 문제에 대한 질문에 대답하고 그러한 문제를 방지하는 방법에 대해 조언합니다.