|
ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:1/4 インチ
Réf. pièce : SS-4-HC-1-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
プラスチック・チューブ用コネクターSwagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。 Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:1/4 インチ
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
プラスチック・チューブ用コネクター
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Spécifications
SS-4-HC-1-8 — ステンレス鋼製 ホース・コネクター、1/2 インチ・サイズ NPTおねじ、ホース内径サイズ:1/4 インチ
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
| エンド・コネクション材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ホース・サイズ | 1/4 インチ |
| 最高温度、°F (°C) | 450 (232) |
| 最低温度、 °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Messing | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-811 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | - | - | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.