Schläuche und flexible Rohre von Swagelok®
Swagelok bietet eine riesige Auswahl an gängigen industriellen Schläuchen sowie Schläuchen für hochreine Anwendungen. Wählen Sie zwischen zahlreichen Innenschlauchwerkstoffen, Verstärkungsarten, Endanschlüssen oder Isolierungsoptionen, um Ihre Anwendungsanforderungen für den Transport von Flüssigkeiten und Gasen zu erfüllen.
Schlauch | Eine mehrschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Flexible Rohre | Eine einschichtige flexible Leitung zum Transport von Fluiden
Die breite Palette an Schlauchtypen von Swagelok ermöglicht den Bezug über einzigen Anbieter für zahlreiche Anwendungen. Alle Schläuche sind eigens von uns ausgelegt und nach den präzisen Spezifikationen von Swagelok gefertigt, um auch in extremen Anwendungsbereichen höchste Qualität zu gewährleisten. Unser Produktangebot ist auf die Druckstufen, Werkstoffe und Flexibilitätsanforderungen ausgelegt, die erforderlich sind, um die Sicherheit der Mitarbeiter sowie einen reibungslosen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
Das Angebot von Swagelok umfasst Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, Thermoplast und Gummi, Schlauchgrößen von 1/8 bis 2 Zoll sowie eine große Auswahl an zölligen und metrischen Endanschlüssen. Auch individuelle Ausführungen sind möglich.
Zusätzlich stehen Ihnen weltweit Swagelok-zertifizierte Schlauchexperten zur Seite, die Sie bei der Auswahl der passenden Schläuche für Ihre Anwendung sowie bei der Problembehandlung unterstützen und Ihnen erklären, wie Sie Ihre Schläuche richtig warten, um die Leistung Ihres Fluidsystems zu maximieren.
Hoses and Flexible Tubing Categories
Metal Core Hose
- Flexible Metal Hose, FJ Series
- Flexible Metal Hose, FL Series
- Flexible Metal Hose, FM Series
- High-Pressure Metal Hose, FX Series
- Metal Hose, AH Series
PTFE and PFA Core Hose
- PFA Core Hose Smooth Bore
- PTFE Core Hose Convoluted
- PTFE Core Hose Smooth Bore with 316L SS Convoluted Cover
- PTFE Core Hose Smooth Bore, B-Series
- PTFE Core Hose Smooth Bore, F-Series
Thermal Loop Program
Swagelok's thermal loop management program optimizes yield in semiconductor wafer manufacturing by preventing condensation and improving chiller hose performance.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Disponible en tamaños de manguera de 1/8 a 2 pulg. con una amplia gama de conexiones finales fraccionales y métricas, Swagelok ofrece mangueras en materiales metálicos, de PTFE, termoplásticos y de goma. Toda la información sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, presiones y temperaturas nominales, herramientas y accesorios, y opciones como la homologación ECE R110 y las etiquetas para mangueras, se encuentra en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.