Гибкие трубки Swagelok®
Гибкие трубки Swagelok обеспечивают безопасное и надежное перемещение жидких и газовых сред в условиях, требующих прозрачность, химическую совместимости и/или устойчивость к воздействию высоких температур и низкого давления.
Перейти к гибким металлическим трубкамХимические стойкие гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) предназначены для применения с трубными обжимными фитингами Swagelok как из PFA, так и из металла в условиях низкого давления (до 275 psig (18,9 бар ман)). Полупрозрачность стенок позволяет контролировать технологическую среду, а гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и дренируемость.
Мягкие, гибкие и прозрачные виниловые трубки Swagelok серии LT изготавливаются из поливинилхлорида (ПВХ) с гладкой поверхностью, что позволяет работать с широким рядом лабораторных химических веществ и систем, где необходима прозрачность стенок (до 40 psig (2,7 бар ман)). Для вакуумных систем предлагаются толстостенные трубки размером 1/4 и 3/8 дюйма. Трубки серии LT могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok и металлическими вставками. Для монтажа мягких пластиковых или резиновых трубок на месте предлагаются торцевые соединения серии HC и трубки без арматуры.
Требуется помощь в выборе гибких трубок?
Categorías de Tubo Flexible
Conexiones finales
Las conexiones finales Swagelok® para tubo flexible están disponibles en tamaños desde 1/8 a 1 pulg. y facilitan la instalación.
Tubo de Vinilo, Serie LT
El tubo flexible de vinilo transparente para servicio general es adecuado para las aplicaciones en las que se desea transparencia del sistema y está disponible en tamaños de 1/8 a 1/2 pulg.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шлангов고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.