|
Adaptador reductor de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-4-RA-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosEl reductor recto conecta tubo de diferentes tamaños en un tramo—lo que resulta ideal para mantener la eficiencia del caudal en sistemas de tubo exigentes. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Adaptador reductor de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-4-RA-2 — Adaptador reductor de Acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra x 1/8 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020564 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40173607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142305 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141719 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-8-RA-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
| B-8-RB-4 | Latón | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRCG-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRCG-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Ver producto |
| SS-12-HRN-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-HRN-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-4 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-6 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-RA-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-12-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-12-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRCG-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-HRN-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 3/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RA-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTめねじ | 1/2 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-16-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-20-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-24-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-2-HRN-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-2-RA-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 1/16 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-32-RB-16 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-32-RB-8 | 316 ステンレス鋼 | 2 インチ | NPTおねじ | 1/2 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-4-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-4-RBT-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-6-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-6-RBT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRCG-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRN-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-HRNT-6RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 3/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 1/4 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RA-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 3/8 インチ | NPTおねじ | Ver producto |
| SS-8-RAT-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 1/4 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RB-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | 3/8 インチ | NPTめねじ | Ver producto |
| SS-8-RBT-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
| SS-8-RBT-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.