text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6

Art.-Nr.: B-QF12-S-12PF

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 23,6 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Spindeln

Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6

Art.-Nr.: B-QF12-S-12PF
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Spindeln
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..

Technische Daten

B-QF12-S-12PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Messing, nicht absperrend, 3/4 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 23,6

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/4 Zoll
Typ Verbindung 1 NPT Innengewinde
Maximaler Cv 23,6 - bei Verbindung mit einem Körper
Schmierstoff Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen
O-Ring-Material Buna N (Standard)
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 6,8 BAR bei 121 °C /100 PSIG bei 250 °F
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 137 BAR bei 21 °C /2000 PSIG bei 70 °F
Serie QF12
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QF4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
B-QF4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
B-QF8-S-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF12-S-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF16-S-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF4-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Produkt anzeigen
SS-QF8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Produkt anzeigen

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.