Estaciones de Preacondicionamiento en Campo Swagelok®
Las estaciones de preacondicionamiento en campo Swagelok son dispositivos que preacondicionan una muestra de gas en el punto de extracción, reduciendo la presión del gas antes de transportarla a un analizador para ofrecer un tiempo de respuesta más rápido del analizador, menos condensación y entornos más seguros.
Contacte con un EspecialistaLa estación de preacondicionamiento en campo Swagelok® (FSM) reduce la presión del gas de proceso antes de transportarlo al analizador. El preacondicionamiento de una muestra de gas en el punto de extracción y el transporte de la muestra a baja presión da como resultado un tiempo de respuesta más rápido del analizador, así como menos condensación y menos impacto ambiental. La FSM se monta directamente a las salidas de proceso y es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso.
Menor Tiempo de Respuesta del Analizador
En una línea de alta presión con control de caudal aguas abajo, la cantidad de moléculas de gas es mayor, lo que reduce la velocidad del caudal y aumenta los tiempos de purga. Al reducir la presión de una muestra de gas, se reduce la densidad del gas en la línea de transporte y en los componentes de acondicionamiento de las muestras; eso facilita la limpieza del sistema y favorece una respuesta más rápida del analizador a los cambios del proceso. Normalmente las estaciones de preacondicionamiento en campo, o FSM se instalan cuando la presión de proceso es de 3 bar (43,5 psig) (manómetro) o superior.
Menos Condensación
Para evitar la condensación en las muestras de gases, la estación FSM reduce la presión parcial de cada uno de los gases de la mezcla de muestra. Una forma de reducir la presión parcial de cada uno de los gases es reducir la presión total en el sistema; la presión parcial de cada gas caerá en proporción al cambio de presión total. La estación FSM reduce considerablemente la posibilidad de condensación en la línea de transporte de muestras.
Seguridad Mejorada
La relación de expansión volumétrica es directamente proporcional al descenso de la presión absoluta. En sistemas a alta presión sin estaciones de preacondicionamiento, la expansión puede ser tan violenta como una explosión. Instalar una estación FSM en la toma de muestras de proceso supone reducir la sección del sistema de muestras expuesta a alta presión, y por tanto mejorar la seguridad en su entorno.
Catálogos de las Estaciones de Preacondicionamiento en Campo
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Acondiciona muestras de gas en el punto de extracción; Es altamente configurable y adaptable a las condiciones de proceso; Se puede montar directamente a las salidas de proceso
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.