Калибровочные и переключающие модули Swagelok®
Калибровочные и переключающие модули представляют собой легко конфигурируемые предварительно смонтированные подсистемы, состоящие из компонентов модульной платформы. Они осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа и дают пользователю возможность выбрать до 10 проб, и два калибровочных потока с помощью системы переключения потоков Swagelok.
Поговорить со специалистомКалибровочный и переключающий модуль Swagelok (CSM) обеспечивает дискретное переключение между несколькими технологическими пробами и режимами и выбирает технологические потоки для анализа. Модуль CSM готовит пробы для ввода в анализатор при надлежащем давлении, температуре, расходе и уровне фильтрации. Встроенный контур потока обеспечивает одинаковое время доставки в анализатор для всех потоков и исключает тупики или возможность перекрестного загрязнения потоков.
Модуль CSM создан на базе модульной платформы компании Swagelok с использованием клапанов переключения потока (SSV), что позволяет пользователю выбрать необходимую конфигурацию. Стандартная модель вмещает до 10 технологических и двух калибровочных флюидов (в жидкой или газовой форме). Основной функцией модуля CSM является обработка и выбор технологических потоков или выбор калибровочного потока для анализа. Система отбирает среду для анализа в ответ на сигнал давления воздуха от внешнего источника, обычно анализатора. Сигнал открывает один из клапанных модулей SSV двойного отсечения со сбросом в соответствии с потоком, содержащим среду для анализа.
Модуль CSM компании Swagelok предлагает несколько дополнительных преимуществ, в том числе:
- многообразие конфигураций подготовки проб для удовлетворения требований различных систем
- возможность ручной калибровки, позволяющая оператору калибровать анализатор в любое время
- цветовая идентификация потоков—входные отверстия для технологических потоков всегда синего цвета, для калибровочных потоков—оранжевого, обходные линии—зеленого, а выходное отверстие—белого цвета
- вентилируемый воздушный зазор, предотвращающий опасную вероятность смешивания воздуха под давлением со средой системы под давлением
- модульная конструкция, облегчающая техобслуживание
- возможность обхода, допускающая высокий расход—и последующее уменьшенное время отбора проб—в модуле CSM
Каталоги калибровочных и переключающих модулей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Una unidad altamente configurable construida con los componentes para plataformas modulares Swagelok (MPC); Acondiciona la muestra final antes del análisis; Selecciona entre un máximo de 10 muestras y 2 corrientes de calibración por medio del sistema selector de corrientes Swagelok (Serie SSV)
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.