text.skipToContent text.skipToNavigation
측정 장치

Swagelok® 측정 장치

Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다.

측정 장치 정보 요청

프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다.

  • Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 지원합니다
  • 압력 게이지는 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀 측정 기능을 제공하며, 광범위한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식으로 제공됩니다
  • Swagelok 압력 트랜스듀서는 산업용 애플리케이션에서 전자적 압력을 정확하게 모니터링합니다. 트랜스듀서는 다양한 시스템 요구 사항을 뒷받침하는 광범위한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호로 공급 가능합니다.
  • 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 프로세스 정확도에 대한 유량 테스트를 기준으로 개별적으로 교정된 눈금을 통해 고도로 정확한 측정 기능을 제공합니다.
  • 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 손상되지 않도록 기밀 밀봉된 케이스와 함께 진동의 영향을 완충하는 실리콘 없는 젤형 인서트가 있는 바이메탈 나선형 코일(bimetal helix coil)에 의해 작동됩니다
  • 써모웰(thermowell)은 공정 유체가 가압되어 있거나, 부식성일 때, 흐르거나 점성이 있을 때, 혹은 마모성이 있을 때 Swagelok 진동 방지 바이메탈 온도계를 보호하는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 교체나 유지보수 작업을 진행할 때 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고도 온도계를 쉽게 분리할 수 있도록 합니다.

시스템 평가로 시작하기

Categorías de Instrumentos de Medición

Durchflussmesser für variable Bereiche

Durchflussmesser für variable Bereiche

Die Durchflussmesser in konischer Schwebekörperausführung aus Glas oder Metall dienen zur Fluidmessung und steigern die Systemeffizienz.

Schutzrohre

Schutzrohre

Schutzrohre schützen Sensoren vor rauen Umgebungsbedingungen und ermöglichen genaue Messungen sowie eine einfache Sensorwartung ohne Prozessunterbrechungen.

Sensores de caudal

Sensores de caudal

Diseñados para ofrecer un rendimiento sólido en entornos difíciles, los sensores de caudal de alta sensibilidad consiguen una precisión constante en los procesos industriales.

Termómetros

Termómetros

Die Bimetall-Thermometer mit Bewegungsdämpfung nach ASME B40.200 liefern zuverlässige Messwerte und lassen sich einfach vor Ort kalibrieren.

Transductores de presión

Transductores de presión

Mantenga una monitorización electrónica precisa de la presión en gran variedad de aplicaciones industriales con los transductores de presión Swagelok.

측정 장치 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함하여 필요한 세부 제품 정보를 수집할 수 있습니다.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Válvulas de cierre en un sistema de fluidos industrial
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre

El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.