Sample Cylinders
Cylinders available with these specifications:
- 10 to 3785 cm3 sizes
- 316L or 304L stainless steel, Alloy 400
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 1800 psig (124 bar) to 5000 psig (344 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Cylindres double extrémité — Cilindros de conformidad con DOT
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304L-HDF2-40 Acero inoxidable 304L 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1000 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1000T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-150 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-1GAL Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-2250 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-400 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-50 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500-T Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-75 Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-1000 Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-1GAL Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-150 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-300 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-500 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF8-2250 Acero inoxidable 304L 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-150 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-300 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-50DF4-500 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-1000 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 316L-HDF4-300-12457 Acero Inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra -
Beidseitig offene Zylinder — Cilindros de toma de muestras en miniatura
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4CD-TW-10 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4CD-TW-25 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo SS-4CD-TW-50 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo -
Beidseitig offene Zylinder — Cilindros de conformidad con TPED
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 Type304L-HDF4-1000-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-2250-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-300-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 304L-HDF4-500-PD Acero inoxidable 304L 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra
Product Availability by Store Location
Hours