text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica, (Serie QC4)

Referencia #: SS-QC4-S-4FT

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica, (Serie QC4)

Referencia #: SS-QC4-S-4FT
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC4-S-4FT — Espiga sin válvula enchufe rápido para instrumentación de acero inox., 1/4 pulg. hembra ISO cónica, (Serie QC4)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Hembra ISO/BSP cónica
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Serie QC4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-S-2PM Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-S-400 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-S-400K1 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-S-400K3 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC4-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC4-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC4-S-6M0 Latón 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-S-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
B-QC6-S-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-QC6-S-600 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-2PF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-S-2PM Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-S-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-400K1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-400K2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-400K3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-400K4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-400K5 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-S-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-QC4-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC4-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-S-4PMK2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC4-S-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-10M0 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-S-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC6-S-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC6-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-QC8-S-12M0 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-S-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-QC8-S-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.