|
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 11,5
Art.-Nr.: SS-QF8-S-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 11,5
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acopladas. Alinee las bases y las espigas al acoplarlas o desacoplarlas.
Technische Daten
SS-QF8-S-8PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, Edelstahl, nicht absperrend, 1/2 Zoll NPT-Innengewinde, Cv 11,5
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 11,5 - bei Verbindung mit einem Körper |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Latón | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PF | Latón | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PM | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-S-8PF | Latón | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-1210 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PF | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PM | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-1610 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PF | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PM | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PM | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-600 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6M0 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PM | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8FS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PM | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.