|
Rohrstopfen, Edelstahl, 1/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch, Abdichtform RS
Réf. pièce : SS-2-P-RS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Bouchons filetésSélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Rohrstopfen, Edelstahl, 1/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch, Abdichtform RS
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Bouchons filetés
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Spécifications
SS-2-P-RS — Rohrstopfen, Edelstahl, 1/8 Zoll ISO-Außengewinde, zylindrisch, Abdichtform RS
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。